Lo que debe saber
Honeywell ofrece tres opciones dentales como parte de nuestra oferta de salud y bienestar. Todas las opciones de planes dentales brindan cobertura para atención preventiva y de diagnóstico, servicios de restauración y ortodoncia. Las opciones difieren en costo y nivel de cobertura. Independientemente del plan que elija, usted paga el costo total de la cobertura, pero se beneficia de las tarifas más bajas negociadas con los dentistas participantes.
Resumen de los planes dentales de Honeywell
El cuadro muestra lo que cubre cada uno de los tres planes.
Si se inscribe en Cigna DHMO, solo tendrá cobertura si visita a un dentista participante.
| Cigna DHMO* | MetLife PDP Plus | MetLife PDP Plus Premier | |
|---|---|---|---|
| Deducible anual (Individual/Familiar) | Ninguno | $100 / $250 | $100 / $250 |
| Máximo anual (año calendario) | Ninguno | $1,000 por persona | $1,500 por persona |
| Cobertura de dependientes | Hasta los 26 años | Hasta los 26 años | Hasta los 26 años |
| Atención preventiva y de diagnóstico (incluye 2 exámenes y limpiezas por año calendario) | 100% | 100% | 100% |
| Restauración básica | 100% | 60% | 70% |
| Cirugía de endodoncia | 70% | 60% | 70% |
| Periodoncia | 100% | 60% | 70% |
| Servicios complejos como prótesis dentales y puentes | 70% | 30% | 50% |
| Ortodoncia para adultos (más de 26 años) | 60% | No cubierta | 50% |
| Ortodoncia infantil (hasta 26 años) | 60% | 50% | 50% |
| Máximo para ortodoncia de por vida | 24 meses, incluye tratamiento interceptivo y/o integral | $1,000 por persona (además del máximo anual anterior) | $1,500 por persona (además del máximo anual anterior) |
*Este plan solo está disponible en algunas ubicaciones.
Elegir un dentista
Es importante elegir un dentista que participe en su red.
Cigna DHMO
Si se inscribe en Cigna DHMO, solo tendrá cobertura si visita a un dentista participante. Si se atiende con un dentista que no está en esta red, pagará el costo total del servicio recibido. El plan no paga ningún beneficio si el dentista no está en la red de Cigna DHMO. Buscar un dentista de Cigna.
MetLife
Si se inscribe en un plan MetLife, puede visitar a cualquier dentista. Sin embargo, normalmente ahorra dinero cuando visita a un dentista participante de MetLife. Buscar un dentista de MetLife. Para obtener más información sobre cómo administrar su atención odontológica, descargue la aplicación MetLife.